Publicar produtos
13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
    Dornbracht

    13445979FF0010 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    Traduzido por Google,

    FOLHA DE ÁGUA Bica em cascata para montagem na parede 5-7/8"

    Especificação
    • WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 5-7/8"

      • 5-7/8" Projection
      • Cascade
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Plug-in connection mounting
      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13445979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps