Publicar produtos
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
    Dornbracht

    13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Traduzido por Google,
    Bica cascata Dornbracht Bath sem desviador para montagem em deck 235 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

      • 235 mm projection
      • cascade
      • height of mixer 100 mm
      • height up to aerator 80 mm
      • hole diameter 32 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13630740
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosTub faucets - Deck mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps