Publicar produtos
25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Dornbracht Monocomando para banho com tubo vertical para montagem independente com chuveiro de mão 281 mm

Entre em contato com a Dornbracht

Especificação
  • Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    • 11-1/8" Projection
    • 360° swiveling spout
    • Spout: Round aerated stream
    • Hand shower set: Standard spray
    • Baton hand shower with descaling system
    • Hand shower bracket
    • Integrated diverter
    • Total height 40-5/8" - 43-3/8"
    • Lower body height 22-1/4" - 25"
    • Height to aerator/spout outlet 35-3/8" - 38-1/8"
    • Flanges Ø 5-3/8"
    • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
    • Water flow rate limited to max. 6.5 gpm
    • Handshower flow rate max. 1.8 gpm

    Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed : 3594597090 Concealed floor mounting 

Especificações técnicas
  • Ref.ª única25863661
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de produtosTub faucets - Floor mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)9.88
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets