Publicar produtos
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
    Dornbracht

    13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    Traduzido por Google,
    Bica de banho MEM sem desviador para montagem livre 280 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

      • 280 mm projection
      • cascade
      • total height 830 - 900 mm
      • height up to aerator 665 – 735 mm
      • push-on rosette 130 x 130 mm
      • max. flow 47.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13672780
    • Familia de productoMEM
    • Grupo de produtosMEM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps