Publicar produtos
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Traduzido por Google,
    Bica para banheira Lissé para montagem na parede 210 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13801845
    • Familia de productoLisse
    • Grupo de produtosLISSÉ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps