Publicar produtos
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
    Dornbracht

    20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot

    Traduzido por Google,
    Válvula de convés MEM fechando no sentido anti-horário quente

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • MEM Deck valve anti-clockwise closing hot

      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 60 mm

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20000783
    • Familia de productoMEM
    • Grupo de produtosMEM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices