Publicar produtos
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
    Dornbracht

    20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

    Traduzido por Google,
    CL.1 Válvula de convés fechando no sentido anti-horário quente

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

      • with CASCADE structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm

       Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20006706
    • Familia de productoCL 1
    • Grupo de produtosCL.1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices