Publicar produtos
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Traduzido por Google,
    Tara. Misturador de lavatório de três furos com dreno pop-up 165 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

      • 165 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 285 mm
      • height up to aerator 163 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 35 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20713892
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosLavatory faucets - Deck mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte