Publicar produtos
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
    Dornbracht

    22901782 Angle valve

    Traduzido por Google,

    22901782 Válvula de ângulo

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • 22901782 Angle valve

      • rosette 60 x 60 mm
      • hose covering 200mm, for shortening
      • 1/2" connection
      • WRAS: 1612001

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única22901782
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosPop-up waste and supply fittings - Angle valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.86
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte