Publicar produtos
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413809 VAIA Shower set without hand shower

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro VAIA sem chuveiro de mão

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • VAIA Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1700mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm
      • This article does not include a hand shower!
      • Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26413809
    • Familia de productoVaia
    • Grupo de produtosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination