Publicar produtos
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
    Dornbracht

    26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower

    Traduzido por Google,

    Tara. Ducha sem chuveiro de mão 16-1/2"

    Especificação
    • Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

      • Projection 16-1/2"
      • Rainshower
      • Rain shower with descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Rain shower water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Shower head / hand shower diverter
      • Height from center of faucet to bottom of rainhead 39-5/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Flange for wall connection Ø 2-1/4"
      • Shower mixer with flange Ø 2-1/2"
      • Center to center 5-7/8" ± 1/2"
      • 59" metal shower hose
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 3/4"

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)
      • Internal backflow preventer.
      • NOTE: Hand shower sold separately. Please see hand shower options under the miscellaneous articles section of each series.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte
      Accessory is needed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26633892FF0010
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosShowers - Exposed shower sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems