Publicar produtos
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    Dornbracht

    27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão Dornbracht com rosetas individuais com controle de volume
    Especificação
    • Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control 

      • with volume control
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 2-3/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      (ADA)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte


      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27809985FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution