Publicar produtos
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

    Traduzido por Google,
    Tara. bica de banho para montagem na parede 200 mm
    Especificação
    • Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 29 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13801892
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosTub faucets - Wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps