Publicar produtos
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
    Dornbracht

    27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Traduzido por Google,
    Tubo de afluência Dornbracht com placa de cobertura

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Dornbracht Affusion pipe with cover plate

      • laminar flow
      • 3/8" shower outlet
      • cover plate 240 x 60 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27838979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps