Publicar produtos
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm
    Dornbracht

    28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm

    Traduzido por Google,

    Série 28104970–vários Mangueira de chuveiro de metal 1_2 x 1_2 x 1250 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • 28104970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 1_2 x 1250 mm

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28104970
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spray hoses, holders and slide bars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures