Publicar produtos
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão Dornbracht com suporte de chuveiro integrado
    Especificação
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27803660FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution