Publicar produtos
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
    Dornbracht

    28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm

    Traduzido por Google,

    Cabeça de chuveiro Dornbracht com três modos de fluxo 3-5/8"

    Especificação
    • Dornbracht Shower head with three flow modes 3-5/8"

      • 7-7/8" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-5/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in polished chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28508979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Shower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures