Publicar produtos
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing

    Traduzido por Google,
    Dornbracht Rain shower com fixação na parede
    Especificação
    • Dornbracht Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Flange 2-1/2" x 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28649670FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Rain showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte