Publicar produtos
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Traduzido por Google,

    Tara. Válvula de parede para água fria 5-1/2"

    Especificação
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

      • 5-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Adapter, male thread 3/4"
      • 1-1/4" hole diameter
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30010892FF0010
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosLavatory faucets - Wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011375
    • Nome ETIMWater tap