Publicar produtos
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
    Dornbracht

    33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm

    Traduzido por Google,

    IMO Monocomando para lavatório com bica alta sem descarga 5-7/8"

    Especificação
    • IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 5-7/8"

      • 5-7/8" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-3/8"
      • Height to aerator/spout outlet 8-3/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 2x 10 mm flexible supply lines including 3/8" US adapters
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33526670FF0010
    • Familia de productoIMO
    • Grupo de produtosIMO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures