Publicar produtos
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
    Dornbracht

    33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33539662FF0010
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures