Publicar produtos
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

    Traduzido por Google,
    Dornbracht Monocomando para bidé com saída pop-up 130 mm
    Especificação
    • Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

      • 130 mm projection
      • fixed spout
      • ball-joint pivotable through 30°
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 188 mm
      • height up to aerator 77 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33600670
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosBidet faucets - Bidet faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte