Publicar produtos
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

    Traduzido por Google,
    Dornbracht Termostato oculto com controle de volume de uma função
    Especificação
    • Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 5-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Codes & Standards
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36425970FF0010
      • Familia de productoGeneric
      • Grupo de produtosShower / Tub Trims - Thermostats
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)2.33
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets