Publicar produtos
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Traduzido por Google,
    Madison xTOOL Termostato oculto sem controle de volume 3/4"

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36503977
      • Familia de productoMadison
      • Grupo de produtosMADISON
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.18
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets