Publicar produtos
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
    Dornbracht

    36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray

    Traduzido por Google,
    WATER CURVE Spray corporal oculto
    Especificação
    • WATER CURVE Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Horizontal jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 4-3/4" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter -

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36514979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures