Publicar produtos
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    Traduzido por Google,
    WATER POINTS spray corporal oculto

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36515979
      • Familia de productoGeneric
      • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)0.7
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011383
      • Nome ETIMShower head
      • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
      • Código UNSPSC3018
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
      • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
      • Número OmniClass23-31 17 19
      • Título OmniclassShower Head Fixtures
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures