Publicar produtos
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    Traduzido por Google,

    36707811 CYO Misturador para lavatório de parede 160 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36707811
      • Familia de productoCYO
      • Grupo de produtosCYO
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-03-14
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.87
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCVálvula
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets