Publicar produtos
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
    Dornbracht

    36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm

    Traduzido por Google,

    Tara. Misturadora de lavatório de parede sem dreno de pop-up 6-1/4"

    Especificação
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges, diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36707892FF0010
      • Familia de productoTara.
      • Grupo de produtosLavatory faucets - Wall mounted
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.94
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets