Publicar produtos
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    Traduzido por Google,

    CYO Monocomando para lavatório de parede sem saída pop-up projeção de 160 mm

      Entre em contato com a Dornbracht

      Especificação
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Especificações técnicas
        • Ref.ª única36860811
        • Familia de productoCYO
        • Grupo de produtosCYO
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-03-11
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalLatão
        • Concebido emGermany
        • Fabricado emGermany
        • Peso líquido (Kg)1.54
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
        • Classificação IFCVálvula
        • Código ETIMEC011327
        • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
        • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
        • Número OmniClass23-31 11 00
        • Título OmniclassFaucets