Publicar produtos
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
    Dornbracht

    41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

    Traduzido por Google,
    BIG RAIN Painel de chuva para instalação no teto
    Especificação
    • BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

      • 7-7/8" x 6-1/4 headshower, 99 jets
      • 14-1/8" x 11" body shower, 142 jets
      • 23-5/8" x 18-7/8" stainless steel cover plate
      • 2x 1/2" flex lines
      • 4x mounting pins
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Max Flow rate for each rain function: 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 27 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • Water softening device recommended
      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      • Supply line (hot/cold): 2 x 3/4"

      Must be installed with diverter (rough included).
      Diverter ensures that the product does not exceed the max. flow rate of 2.5 gpm at any setting. It does not permit the use of two functions simultaneously.
      Diverter trim is sold separatel
      Please refer to Planning Guide for proper sizing and installation methods

      Available in  polished stainless steel ,matte stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41401979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures