Publicar produtos
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing

    Traduzido por Google,
    JUST RAIN Chuveiro efeito chuva com fixação na parede
    Especificação
    • JUST RAIN Rain shower with wall fixing

      • 23-1/4" x 14-1/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight 24 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.

      Available in polished stainless steel, matte stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41550979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Rain showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures