Publicar produtos
Curaflex® 3000

Curaflex® 3000

Traduzido por Google,
  • Recorte para penetrações
  • Utilizar em estruturas inacabadas
  • Para estruturas de concreto impermeáveis ​​(tanque branco)
  • Conexão homogênea com o concreto, reforçada pelo sulco especial.
  • O coeficiente de expansão do material corresponde ao do concreto.
  • Parede interna com design otimizado para acomodar os sistemas de vedação DOYMA e o sistema de dutos de serviços prediais.
  • Para um tanque branco (estruturas de concreto impermeáveis ​​sem membranas de impermeabilização/revestimentos espessos)
Especificação
    • Gas-tight against ground gas with membrane that comes into contact with the soil
    • Radon proof – according to FHRK information sheet MB101
    • Certified under FHRK test regulation GE 102 (no. G 30 322-2-9)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCuraflex-3000
  • Familia de productoSealing systems
  • Grupo de produtosCuraflex® sealing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants