Publicar produtos
Curaflex® A

Curaflex® A

Traduzido por Google,
  • Vedação de penetrações
  • Utilização em perfuração de núcleos de concreto impermeabilizado ou revestimento no local (tanque branco)
Especificação
    • Large sealing areas
    • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
    • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to DPS and DOYMA-Grip
    • System component, without cuts or divisions, with watertight welded bolts
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCuraflex-A
  • Familia de productoSealing systems
  • Grupo de produtosCuraflex® sealing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants