Publicar produtos
Curaflex Nova® Multi

Curaflex Nova® Multi

Traduzido por Google,
  • Vedação de penetrações
  • Utilização em revestimento no local ou perfuração de núcleo de concreto impermeável (tanque branco)
  • Alta variabilidade
  • Com sistema ITL para pressão de contato ideal – também pode ser
    instalado com uma parafusadeira sem fio
  • Com DDE (DOYMA DIAMETER EXTENSION), modular
    Inserção de junta, resultando em alta variabilidade. Adaptabilidade reversível a
    o tubo de mídia
  • Selado permanentemente – não necessita de reajuste posterior (sem necessidade de manutenção)
  • Vedação integrada do plugue, fácil de atribuir posteriormente.
  • Melhor desempenho de vedação da junta graças ao DOYMA-Grip.
Especificação
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCuraflex-Nova-Multi
  • Familia de productoSealing systems
  • Grupo de produtosCuraflex Nova®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants