Os desumidificadores DriSteem à base de refrigerante são uma excelente opção para qualquer aplicação comercial que exija capacidade de 100 a 710 pints/dia a 80°F e 60% de umidade relativa.
A DriSteem oferece uma linha completa de desumidificadores com refrigerante para lidar com a umidade em aplicações de qualquer porte, em diversos ambientes, como armazéns, fábricas, lojas, instituições de ensino, estações de tratamento de água e muito mais. A Série RQ representa a plataforma de maior eficiência da linha, oferecendo capacidade máxima de remoção de umidade por kWh, mantendo o desempenho na mais ampla faixa de temperatura operacional.
Nosso design inovador também gera a menor carga térmica possível para o seu sistema de climatização, consome menos energia, economizando dinheiro nas contas de luz e ajudando a evitar sobrecargas na rede elétrica do seu estado, o que muitas vezes lhe dá direito a descontos na conta de luz. O design mecânico compacto proporciona maior capacidade em uma área física menor, permitindo um aproveitamento mais eficiente do espaço tanto em reformas quanto em novas construções.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |