Publicar produtos
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 400 Series Water Treatment System

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Projetado para equipamentos DriSteem e operação autônoma, o sistema de tratamento de água por osmose reversa Série RO 400 reduz ou elimina significativamente a manutenção em equipamentos downstream, removendo mais de 98% dos sólidos dissolvidos da água de abastecimento.

    A manutenção é fácil com o inovador acesso de manutenção apenas frontal ao sistema. Substitua rapidamente membranas e filtros de sedimentos sem lutar em espaços apertados ou trabalhar perto de outros equipamentos.

    Sistemas completos com desclorador, amaciadores de água duplex e tanque de salmoura garantem a vida útil mais longa possível da membrana para o sistema.

    O controlador Vapor-logic® líder do setor oferece capacidade de comunicação em rede BAS e oferece gerenciamento abrangente do sistema. Os alarmes informam rapidamente os usuários sobre problemas ou alterações para facilitar o monitoramento e ações corretivas. O controlador Vapor-logic torna esses sistemas RO os primeiros sistemas interoperáveis ​​disponíveis com BACnet®, Modbus® e LonTalk®.

    Especificação
      • Capacity: 250-300 pph or 0.5-12 gpm permeate flow rate
      • Storage tank options provided, pressurized or atmospheric with pump
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, centrifugal pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
      • Ease of maintenance with slide out racks for membrane replacement
      • Multiple voltage options to fit the need of the end user
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única400-series-water-treatment-system
    • Familia de productoWater Treatment Systems
    • Grupo de produtosRO 400 Series Water Treatment System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Código UNSPSC47101522
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 25 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Water Treatment
    • Número OmniClass23-27 55 33 11
    • Título OmniclassWater Treatment Package Units