Publicar produtos
Rapid-Sorb® Dispersion Tube System
DriSteem

Rapid-Sorb® Dispersion Tube System

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Os sistemas de tubos de dispersão de sorção rápida são projetados para aplicações em que são necessários vários tubos para acomodar a carga e/ou quando a distância de não molhagem disponível é limitada. Os sistemas de tubos de dispersão de absorção rápida dispersam o vapor gerado por geradores de vapor não pressurizados, como o umidificador GTS® da DriSteem, umidificador STS®, umidificador Vaporstream®, umidificador Vapormist® e umidificadores da série XT.

Especificação
    • Single header with multiple tubes, non-wetting distance
    • Non-pressurized steam dispersion
    • Short non-wetting distance, compared to a single dispersion tube
    • Models available in sizes from 10"×10" (254 × 254 mm) and up
    • For horizontal or vertical airflows with header inside or outside duct
    • Available with High-Efficiency Dispersion Tubes
    • Capacity: Up to 2100 lbs/hr (955 kg/h)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarapid-sorb-dispersion-tube-system
  • Familia de productoSteam Dispersion
  • Grupo de produtosNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia