Publicar produtos
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Traduzido por Google,
    • Montagem de costas, pernas e braço sem ferramentas (Figura A - C).
    • A construção em A fornece estabilidade.
    • Banco e encosto de plástico moldado por sopro duráveis.
    • A altura ajusta-se em incrementos de ½" com pernas de extensão "Dual Column" exclusivas.
    • Reversível para acomodar qualquer banheiro.
    • Alavanca sem aperto permite que os pinos sejam pressionados sem apertar os dedos.

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #PlasticTubTransferBench #TransferBench

    Especificação
    • Carton Shipping Weight: 13 lbs. | 13 lbs. | 24 lbs.
      HCPCS: E0248
      Outside Legs: 32" (W) x 23" (D)
      Seat Dimensions: 26" (W) x 18.5" - 19.5" (D)
      Seat Height: 17.5" - 22.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 10 lbs.
      Weight Capacity: 400 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrive-Medical-12011KD-1-Plastic-Tub-Transfer-Bench
    • Familia de productoTransfer Bench
    • Grupo de produtosTub Transfer
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniclassPatient Care Products