Publicar produtos
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Traduzido por Google,

    Os acessórios de quietude combinam uma forma escultural com a funcionalidade simples do estilo arquitetônico. Este suporte de papel higiênico de metal apresenta uma ação de pivô sofisticada que aumenta a conveniência e ajuda a simplificar a troca do rolo. Disponível em uma variedade de acabamentos KOHLER para complementar qualquer decoração de banheiro.

    RECURSOS

    • O suporte giratório torna a troca de papel higiênico rápida e simples.
    • Construção de metal premium para durabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Coordenadas com torneiras e acessórios Stillness.

    Instalação

    • Hardware de instalação e modelo incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-14393
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosStillness®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.87
    • Largura (polegadas)2.81
    • Profundidade (polegadas)8.18
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers