Publicar produtos
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Traduzido por Google,
    • A Delta 1000 é verdadeiramente universal porque a estrutura da cama pode ser usada com as cabeceiras da Drive e da maioria dos outros fabricantes, antigas e novas.
    • A caixa de transição montada na seção do pé é fundamental para a intercambialidade (Figura A).
    • A caixa de transição permite alterar a rotação do eixo alto/baixo.
    • A cabeceira é mais alta que o estribo para melhor se adequar à decoração da casa (Figura B).
    • Os painéis de grão de madeira são resistentes a quebras e arranhões.
    • A seção do pé pesa 50% menos do que as seções convencionais do pé para tornar as entregas seguras e fáceis.
    • Uma vez instalado, o eixo alto/baixo ficará junto ao leito para eliminar perdas ou esquecimentos em futuras instalações (Figura C).
    • Etiquetas e molas codificadas por cores garantem a instalação precisa das grades laterais para segurança do paciente (Figura D).
    • O motor exclusivo é completamente autônomo para reduzir o peso e o ruído.
    • O conjunto do motor pode ser instalado e removido com o paciente na cama.
    • Camas, grades laterais e colchões testados pela SGS, uma instalação de testes reconhecida nacionalmente Satisfaz todas as diretrizes aplicáveis de armadilhas da FDA.
    • O motor é aprovado pela UL.
    • Em caso de falha de energia, uma bateria de 9 volts, localizada no controle manual, pode abaixar as seções da cabeça e do pé nove vezes Sem necessidade de manivela.
    • O pingente de mão novo e aprimorado possui controles grandes e fáceis de usar (Figura E).
    • A cama é enviada em duas caixas.
    • A construção da estrutura do canal fornece resistência superior e peso reduzido.
    • Deck de mola revestido de zinco.
    • O kit de extensão disponível (modelo #15030EXTKIT) estende o comprimento de 80" a 84".
    • Patente pendente.
    • Capacidade de peso 450 libras.

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #ElectricBed #ElectricBedFullRails

    Especificação
    • Bed Height Maximum With Casters: 24"
      Bed Height Minimum Without Casters: 12.75"
      Carton Shipping Weight: 182 lbs.
      Unit Dimensions: 36" (W) x 88" (L)
      Warranty: (Original Purchaser) 5 Years on Motor and Hand Control, Limited Lifetime on Welds and Frame, 1 Year on All Other Parts and Components
      Weight: 169 lbs.
      Weight Capacity: 450 lbs
      Bed Height Min wo caster: 12.75"
      Bed Height Max w casters: 21.5"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrive-Medical-15033-Delta-Ultra-Light-Full-Electric-Bed
    • Familia de productoElectric Bed
    • Grupo de produtosFull Electric
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniclassPatient Care Products