Publicar produtos
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
    Ethnicraft

    PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que o caráter individual da madeira seja respeitado. A cama PI possui uma cabeceira estofada, criando um contraste suave que realça o calor e a personalidade da madeira.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única52071-PI-bed
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosBeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)222
    • Profundidade (mm)182
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas