Publicar produtos
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Traduzido por Google,
    • Montagem fácil e sem ferramentas.
    • Abre e dobra facilmente para armazenamento e transporte.
    • Assento e tampa de plástico durável.
    • Construção soldada em aço revestido a pó.
    • Braços de plástico para maior conforto.
    • Inclui balde de cômoda de 7,5 qt com alça de transporte, tampa e proteção contra respingos.

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Especificação
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Familia de productoCommode
    • Grupo de produtosFolding
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniclassPatient Care Products