Publicar produtos
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Global Winds Series - Hardwood Flooring

    Traduzido por Google,

    Cada estilo da coleção Global Winds parece ter sido criado pelos elementos do sol, do vento e do tempo, que amadureceram a cor de dentro para fora, deixando transparecer a verdadeira essência da madeira. Refletindo essa conexão com a natureza, cada piso recebe o nome de um dos ventos locais únicos encontrados em todo o mundo.

    Entre em contato com a DUCHATEAU

    Especificação
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: Flat Plank: 7.5” (190 mm) | Herringbone: 5” (125 mm)

      Plank Length: Flat Plank: Random Length Up to 75" (1910 mm) | Herringbone: Fixed Length of 24” (610 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Coverage Per Box: Flat Planks: 23.44 SQ.FT | Herringbone: 9.85 SQ. FT.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglobal-winds-series
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosHardwood Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States