Publicar produtos
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Societé Series - Hardwood Flooring

    Traduzido por Google,

    Para desfrutar de encontros brilhantes nos ambientes mais elegantes.

    A Coleção Société oferece tons quentes no visual clean de tábuas largas e selecionadas de carvalho europeu. Inspirada nos famosos salões de Paris, onde o design de interiores requintado e a decoração intrigavam os interessados ​​e interessantes; onde as conversas se estendiam e as ideias eram trocadas com elegância.

    Selecionamos seis tons essenciais e dois padrões chevron complementares, cada um proporcionando uma atmosfera de conexão e uma base para a criatividade.

    Entre em contato com a DUCHATEAU

    Especificação
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: 9.5" (240 mm)

      Plank Length: Random Length up to 86.6" (2199 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Select

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8" (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasociete-collection
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosHardwood Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States