Publicar produtos
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring

    Traduzido por Google,

    A DUCHATEAU une-se ao designer de interiores de renome mundial MARTYN LAWRENCE BULLARD.

    Uma coleção de pisos de madeira inspirada em arquitetos modernos e clássicos. Acabamentos impecáveis, enraizados na tradição do design, reinventados para os dias de hoje.

    “Minha coleção com a DUCHATEAU é inspirada em alguns dos maiores arquitetos, e cada um deles tem uma história incrível. Essas cores, baseadas na história, são atemporais, prestando homenagem à história e à experiência incrível que eles proporcionaram ao mundo.”

    Entre em contato com a DUCHATEAU

    Especificação
    • Wear Layer4 mm
      Plank Width
      9.5" (240 mm)

      Plank Length

      Random Length up to 86 5/8" (2200 mm)
      Species
      European White Oak
      Grade
      Character
      Finish
      UV Lacquer
      Surface Treatment
      Brushed
      Installation
      Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist
      Construction
      Engineered
      Thickness
      5/8" (15 mm)
      Radiant Heating
      Approved (see installation instructions)
      Hardwood Trims
      Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMLB-Collection
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosHardwood Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring