Publicar produtos
Riverstone Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Riverstone Series - Hardwood Flooring

Traduzido por Google,

A Coleção Riverstone® é inspirada nas texturas das pedras suavemente roladas que encontramos nas margens dos rios. O desgaste natural e os nós salientes criam um visual orgânico e um toque rústico que se adapta a praticamente qualquer ambiente.

Entre em contato com a DUCHATEAU

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicariverstone-series
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de produtosHardwood Flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States