Sistema de aquecimento solar de água de alta pressão de tanque dividido Sistema de circuito fechado resistente às intempéries OG-100 SRCC Certified - Elegível para 30% de desconto fiscal do governo (atualmente bom até 2016). Para obter mais informações sobre como funcionam os sistemas ativos de aquecimento solar de água, leia o artigo Duda Energy sobre sistemas ativos de aquecimento solar de água. Este sistema solar inclui: Duda Solar Tubo de aquecimento de 14 mm Coletor(es) de água solar Suporte de 45° - Por favor, notifique-nos se você preferir o suporte de telhado de 37° ou inclinação (sobretaxas de inclinação aplicáveis), tanque de armazenamento de água solar de aço inoxidável de grau alimentício Estação de trabalho ( bomba de circulação, controlador, tanque de expansão, manômetro, válvula de alívio de pressão, válvula de têmpera), purga de ar automática (para purgar o ar da parte superior do sistema), propilenoglicol inibido de grau alimentício, válvula misturadora termostática (para prevenção de queimaduras ), Bomba de água submersível (para purga de ar inicial/carga de fluido no sistema).
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |