Publicar produtos
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Traduzido por Google,

Características

  • Ideal para posicionar painéis solares em ângulo em um telhado.
  • Usado em superfície plana ou telhado.
  • Os ângulos de inclinação máximos dependem do tamanho dos painéis solares.
  • Fácil de instalação.
  • Material de liga de alumínio.
  • Peso leve.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de produtosMount Bracket
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Nome UNSPSCPower sources
  • Código UNSPSC2610
  • Código CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniclassSolar Panels