Publicar produtos
EXQUISITE® Interior Paint
EXQUISITE® Interior Paint

    EXQUISITE® Interior Paint

    Traduzido por Google,

    EXQUISITE® é uma linha revolucionária de tinta para interiores, projetada para ser verdadeiramente lavável, resistente a arranhões, polimento, riscos e desbotamento. Criada para suportar a inevitável limpeza e esfregação de ambientes residenciais e comerciais movimentados, EXQUISITE® mantém as superfícies com aparência de novas, sem comprometer a profundidade e a riqueza do acabamento.

    Com baixíssimo teor de VOC e formulação 100% acrílica, EXQUISITE® é a escolha ideal para projetos que priorizam a qualidade do ar interno. Fácil de aplicar, com excepcional poder de cobertura e disponível nos acabamentos fosco, acetinado e semibrilho, a linha é perfeita para projetos residenciais de alto padrão e comerciais de primeira linha, onde desempenho superior e resultados refinados são essenciais — quartos, cozinhas, escritórios, lobbies de hotéis e lojas de luxo.

    Especificação
    • EXQUISITE® Interior Paint — Ultra-low VOC, 100% acrylic interior paint. Available in Matte, Eggshell, and Semi-Gloss finishes. Washable, scuff- / burnish- / mar- / color-rub-off-resistant. MPI documentation available. Application by brush, roller, or spray. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexquisite-interior-paint
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de produtosInterior Paint
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes