Publicar produtos
Lockers - Accessible Ironing Station (AIS)
Lockers - Accessible Ironing Station (AIS)
    DuraCube

    Lockers - Accessible Ironing Station (AIS)

    Traduzido por Google,
    Os Armários DuraCube – Tábua de Passar Fixa com Base (LPM-FI) são construídos com portas laminadas compactas DuraSafe de 13 mm, proporcionando uma superfície prática, à prova d'água, de baixa manutenção e resistente a impactos. Combine as portas dos armários com o esquema de cores do sistema de divisórias. Os armários de fim de viagem com fixação na parede economizam espaço, oferecendo instalações coordenadas para passar roupa, unidades de arejamento, unidades de toalhas e armazenamento para os usuários. Ideais para instalações de fim de viagem e vestiários esportivos.
    Especificação
    • How To Specify

      Product: DuraCube locker systems - plinth mounted f ixed ironing board (LPM-FI)

      Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

      Select internal carcass from either:

      • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
      • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
      • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

      Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalockers-accessible-ironing-station-ais
    • Familia de productoLocker Systems
    • Grupo de produtosLocker Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia